Manipulación manual • Vaso • Lunas de cristal • Tubos elevadores por vacío JumboFlex
Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de cristales para ventanas de vehículos
La manipulación de lunas de vehículos debe efectuarse de forma especialmente cuidadosa y a la vez ergonómica para el operador. A menudo deben secuenciarse diferentes lunas con diferentes radios, o bien depositarse sobre una mesa de mecanizado, una cinta transportadora o en una instalación de encolado.
El tubo elevador JumboFlex con manejo ergonómico con una mano facilita la manipulación de lunas. Las ventosas especiales para cristal evitan que queden huellas en las piezas. El JumboFlex permite una manipulación muy rápida, con hasta 300 picks por hora.
Consultas de productos
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Ver el vídeo
Elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de lunas de cristal - 0131
Ver el vídeo
Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para girar lunas de cristal con cargas de 170 a 300 kg - 0108
Ver el vídeo
Elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° lunas de cristal - 0107
Ver el vídeo
Elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias hojas - 0094
Ver el vídeo
Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de ventanas - 0064
Ver el vídeo
El dispositivo de elevación por vacío VacuMaster Window permite cargar un sistema de limpieza de cristales - 0005
Ver el vídeo
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias alas - 0004
Ver el vídeo
Elevador por vacío VacuMaster para la manipulación ergonómica de grandes piezas de vidrio en aplicaciones en el exterior - 0003