진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
차창의 취급은 특히 부드럽고 사용자를 위해 인체공학적이어야 합니다. 반경이 다른 여러 판유리는 종종 순서를 지정하거나 처리 테이블, 컨베이어 벨트 또는 접착 시스템에 배치해야 합니다.
인체 공학적인 한 손 조작이 가능한 튜브 리프터 JumboFlex를 사용하면 유리창을 다룰 수 있습니다. 특수 유리 흡입 컵은 작업물에 자국이 남지 않도록 합니다. JumboFlex를 사용하면 시간당 최대 300개의 픽을 매우 빠르게 처리할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.