Manipolazione manuale • Vetro • Lastre di vetro • Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex
Sollevatore a tubo JumboFlex per la movimentazione dei componenti in vetro per le autovetture
La movimentazione dei componenti in vetro per le autovetture deve essere molto delicata e garantire all’operatore il massimo dell'ergonomia. Spesso i vari tipi di cristalli richiedono l’applicazione di sequenze con raggi diversi, nella fattispecie devono essere posizionati su un piano di lavoro, su un nastro trasportatore o su un dispositivo di incollaggio.
Il sollevatore tubo JumboFlex, con comando ergonomico a una mano, semplifica la movimentazione delle superfici in vetro delle autovetture. Ventose speciali impediscono la formazione di impronte sui pezzi. JumboFlex garantisce la movimentazione rapida fino a 300 prelievi l’ora.
Inchiesta sul prodotto
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Guarda il video ora
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione di lastre di vetro - 0131
Guarda il video ora
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per la movimentazione di lastre di vetro e finestre fino a 300 kg - 0108
Guarda il video ora
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la rotazione di 90° di lastre di vetro - 0107
Guarda il video ora
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di lastre di vetro e finestre a più ante - 0094
Guarda il video ora
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione delle finestre - 0064
Guarda il video ora
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kg - 0005
Guarda il video ora
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window rende possibile la movimentazione di lastre di vetro e finestre - 0004
Guarda il video ora
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster per la movimentazione ergonomica di grandi superfici in vetro per applicazioni esterne - 0003