Resumen válvulas
| Caso de aplicación | Válvula de flujo | Resistencia al flujo | Válvula palpadora |
|---|---|---|---|
| Manipulación de piezas porosas (p. ej., tableros de madera aglomerada y placas MDF) | X (Si se utiliza el tipo SVN) | X | |
| Manipulación de piezas compactas (p. ej., tableros de chapa de diferentes tamaños) | X | X | |
| Manipulación de cartones de diferentes tamaños | X | ||
| Procesos de manipulación con tiempos de ciclo muy cortos | X | X | |
| Algunas ventosas están sólo parcialmente ocupadas | X | X | |
| La pieza se debe descargar con rapidez | X | De forma condicionada debido a la reducción de la sección transversal |
Lista de chequeo para la planificación de válvulas
¿Qué funciones son necesarias?
¿Qué funciones son necesarias?
Se dispone de válvulas electromagnéticas (3/2 vías, 2/2 vías), válvulas manuales de vacío y aire comprimido, válvulas de flujo y palpadoras, así como de resistencias al flujo.
¿Qué caudal volumétrico se debe controlar?
¿Qué caudal volumétrico se debe controlar?
En ellas se basan el valor nominal y el tamaño de las válvulas.
¿Cuáles son las exigencias de peso, tamaño y tiempo de ciclo?
¿Cuáles son las exigencias de peso, tamaño y tiempo de ciclo?
Encontrará indicaciones en los datos de diseño o en los datos técnicos.
¿De qué energía se dispone?
¿De qué energía se dispone?
Observe las indicaciones de los datos de diseño y de los datos técnicos (la válvula electromagnética EMVP necesita además una conexión de aire comprimido).
¿Debe descargarse la pieza con una rapidez extrema?
¿Debe descargarse la pieza con una rapidez extrema?
En los modelos EMV, el aire comprimido para descargar se puede conectar directamente, si no, para estas funciones se precisan válvulas adicionales.