Panoramica valvole
| Applicazione | Valvole di esclusione | Resistenza di flusso | Valvola ad impulsi |
|---|---|---|---|
| Movimentazione di pezzi porosi (p es. pannelli truciolati e piastre MDF) | X (Con impiego del tipo SVN) | X | |
| Movimentazione di pezzi compatti (p.es piastre in lamiera di diverse dimensioni) | X | X | |
| Movimentazione di imballaggi in cartone di diverse dimensioni | X | ||
| Processi di movimentazione con tempi di ciclo molto brevi | X | X | |
| Alcune ventose sono occupate solo parzialmente | X | X | |
| Il pezzo deve essere depositato velocemente con un getto d'aria | X | Limitato da una sezione ridotta |
Check list per la selezione di valvole
Quali funzioni sono necessarie?
Quali funzioni sono necessarie?
Sono disponibili valvole elettromagnetiche (a 3/2 vie, a 2/2 vie), valvole per vuoto e per aria compressa manuali, valvole di esclusione, valvole ad impulsi e resistenze di flusso.
Che portata deve essere comandata?
Che portata deve essere comandata?
Da questo dipendono il valore nominale e la grandezza delle valvole.
Quali requisiti devono avere il peso, le dimensioni e il tempo ciclo?
Quali requisiti devono avere il peso, le dimensioni e il tempo ciclo?
Le indicazioni sono riportate nei Dati di Costruzione o nei Dati Tecnici.
Che tipo di energia è disponibile?
Che tipo di energia è disponibile?
Osservare le indicazioni nei Dati di Costruzione o nei Dati Tecnici (la valvola elettromagnetica EMPV necessita inoltre di un attacco ad aria compressa).
Il pezzo deve essere depositato con estrema velocità (mediante getto d'aria)?
Il pezzo deve essere depositato con estrema velocità (mediante getto d'aria)?
Nel tipo EMV, l'aria compressa per il getto d'aria può essere collegata direttamente. Altrimenti per queste funzioni sono necessarie ulteriori valvole.