- EFICIENTE
Comau
Sets de manipulación de robots del fabricante Comau, listos para su conexión
Datos técnicos
Datos técnicos
- Sets de manipulación de robots del fabricante Comau, listos para su conexión
- Incluye garra, brida y cable de conexión
Productos
- EFICIENTE
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | M12-12 |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
Sistemas de planos aspirantes FXCB / FMCB
- Plano aspirante para generador de vacío integrado o externo
- Apropiados para el funcionamiento con robots colaborativos
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
Sistemas de planos aspirantes FQE
- Generador de vacío neumático integrado o conexión para generador de vacío externo
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
Bin-Picker SBPG
- Capacidad de aspiración de hasta 180 l/min
- Generación de vacío integrada o externa
- Elemento de hermetizado: Ventosa para Bin-Picking con función de cambio rápido
Garras ligeras para capas completas ZLW
- Garra para capas completas en construcción ligera
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
- Max. Dimensiones (LxA): 850 x 650 mm
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
Sistema para la construcción de garras PXT
- Bridas de conexión para los modelos de robots habituales o brida universal
- Perfil de montaje con conducción de vacío interna
- Compatible con todos los componentes de Schmalz
Garras para sacos PSSG-X
- Garra para sacos con generador de vacío integrado
- Dimensiones: de 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Entradas / salidas | entrada / salida digital |
| Función adicional Equipamiento de la instalación | Freedrive |
| Conexión eléctrica | Acodada conn M12, 12 pol |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Consultas de productos