- 효율적
기술 데이터
기술 데이터
- 로봇(제조사: Comau)용 즉시 연결형 핸들링 세트
- 그리퍼, 적합한 플랜지 및 연결 케이블 포함
제품
- 효율적
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | M12-12 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elbow con M12, 12 pole |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
제품 요청