- VERIMLI
Teknik veri
Teknik veri
- Comau marka robotlar için bağlantıya hazır tutucu setleri
- Tutucu, uygun flanş ve bağlantı kablosu içerir
Ürün
- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | M12-12 |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
Alan kavrama sistemleri FXCB / FMCB
- Entegre veya harici vakum üretimli alan tutucu
- İşbirlikçi robotlarla çalışmaya uygun
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri
FQE Alan Gripper Sistemleri
- Entegre pnömatik vakum üretimi veya harici vakum üretimi için bağlantı
- Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Bin Picker SBPG
- 180 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Vakum üretimi entegre veya harici
- Sızdırmazlık elemanı: Hızlı değiştirme fonksiyonlu çöp kutusu toplama vantuzu
Hafif Alan Gripper Sistemleri ZLW
- Hafif Alan Gripper Konstrüksiyonu
- 35 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Maks. boyutlar (UxG): 850 x 650 mm
- Sızdırmazlık elemanı: Sünger veya vantuzlu modeller
Modüler Gripper Sistemi PXT
- Yaygın robot modelleri veya universal flanş için uygun flanş plakaları
- Entegre vakum kanallı montaj profili
- Tüm Schmalz komponentleriyle uyumlu
Çuval Tutucu PSSG-X
- Entegre vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
- Malzeme NBR, SI
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
| Freedrive | |
| Elektrik bağlantısı | Elbow con M12, 12 pole |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Ürün sorgulama