- WYDAJNOŚĆ
Dane techniczne
Dane techniczne
- Gotowe do podłączenia zestawy obsługowe do robotów producenta Comau
- Zestaw obejmuje chwytak, pasujący kołnierz i kabel przyłączeniowy
Produkty
- WYDAJNOŚĆ
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | M12-12 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Powierzchniowe systemy chwytakowe FXCB / FMCB
- Chwytak powierzchniowy do zintegrowanego lub zewnętrznego generatora podciśnienia
- Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca
Wielkoobszarowe systemy chwytakowe FQE
- Zintegrowany pneumatyczny generator podciśnienia lub przyłącze do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
- Element uszczelniający: Pianka uszczelniająca lub ssawka
Bin-Picker SBPG
- Wydajność ssania do 180 l/min
- Zintegrowane lub zewnętrzne wytwarzanie próżni
- Element uszczelniający: Przyssawki Bin-picking z funkcją szybkiej wymiany
Lekkie Chwytaki Warstwowe ZLW
- Chwytak warstwowy o lekkiej konstrukcji
- Udźwig do 20 kg
- Maks. Wymiary (dł. x szer.): 800 x 800 mm
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Zestaw konstrukcyjny chwytaka PXT
- Pasujące płyty kołnierzowe dla popularnych typów robotów lub kołnierz uniwersalny
- Profil montażowy z wewnętrzną prowadnicą próżniową
- Kompatybilny z wszystkimi komponentami firmy Schmalz
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elbow con M12, 12 pole |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Zapytanie o produkt