Schmalz

Comau

Ready-to-connect handling sets for robots from the manufacturer Comau

Product Inquiry
Technické údaje
  • Ready-to-connect handling sets for robots from the manufacturer Comau
  • Includes gripper, matching flange and connection cable

Produkty

Bin Picker SBPG
Bin Picker SBPG
  • Suction rate up to 180 l/min
  • Vacuum generation integrated or external
  • Sealing element: Bin-picking suction cup with quick-change function
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
Dmk50 (mm)
Inputs / outputsdigital input / output
Additional function Plant equipmentFreedrive
Electrical connectionElbow con M12, 12 pole
Construction vacuum switchPNP switching
VersionQuick-change system MATCH
Product Inquiry

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku