Schmalz

Resultados de la búsqueda

Filtrar resultados

Sectores
Altura H
Categoría

1 - 10 de 41 resultados

STEC 5 ST 20

N° de artículo: 21.04.06.00367

Conector multipolar

SCHE 38-18.5x5 ST VZ

N° de artículo: 10.01.03.06140

Arandela con reborde

Diámetro exterior D38 (mm)
Diámetro interior d18.5 (mm)
Longitud L15 (mm)
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
  • ARTÍCULO DISCONTINUADO
SCHE 35-16.5x5 ST VZ

N° de artículo: 10.01.01.10025

Arandela con reborde

Diámetro exterior D35 (mm)
Diámetro interior d16.5 (mm)
Longitud L15 (mm)
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
SCHE 38-21.5x5 ST VZ

N° de artículo: 10.01.01.10015

Arandela con reborde

Diámetro exterior D38 (mm)
Diámetro interior d21.5 (mm)
Longitud L15 (mm)
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
ST M5-AG 2.5 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00312

Boquilla de tubo

Rosca G1M5-MA
MaterialLatón
Superficieniquelado
MUTT M20x1.5 ST-5 VZ

N° de artículo: 20.03.02.00014

Tuerca hexagonal - forma baja

SSD 76.5-84 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00037

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

Margen de fijación [mm]76,5 ... 84,0 mm
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
BOLZ 5x73 ST-VZ

N° de artículo: 14.04.04.00263

Pin with cut-in

BOLZ 5.4x47 ST

N° de artículo: 11.01.18.10301

Perno con cabeza

ST M5-AG 4 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00152

Boquilla de tubo

Rosca G1M5-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d4 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Longitud L3.3 (mm)
Diámetro nominal dn2.2 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta