Schmalz

Výsledky vyhledávání

Výsledky filtrování

Industry sector
Height H
Category

1 - 10 z 41 výsledků

STEC 5 ST 20

Číslo dílu.: 21.04.06.00367

Multi-pin plug

SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Číslo dílu.: 10.01.03.06140

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d18.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
  • VYŘAZOVANÁ POLOŽKA
SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Číslo dílu.: 10.01.01.10025

Washer with shoulder

Outside diameter D35 (mm)
Internal diameter d16.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Číslo dílu.: 10.01.01.10015

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
ST M5-AG 2.5 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00312

Hose sleeve

Thread G1M5-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
MUTT M20x1.5 ST-5 VZ

Číslo dílu.: 20.03.02.00014

Hexagon nut, low profile

SSD 76.5-84 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00037

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]76.5 ... 84.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
BOLZ 5x73 ST-VZ

Číslo dílu.: 14.04.04.00263

Pin with cut-in

BOLZ 5.4x47 ST

Číslo dílu.: 11.01.18.10301

Pin with head

ST M5-AG 4 MS-V

Číslo dílu.: 10.08.03.00152

Hose sleeve

Thread G1M5-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L3.3 (mm)
Nominal diameter dn2.2 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku