SCHE 38-18.5x5 ST VZCzęść nr.: 10.01.03.06140Washer with shoulderOutside diameter D38 (mm)Internal diameter d18.5 (mm)Length L15 (mm)MaterialSteelSurfacegalvanisedPokaż więcejPokaż mniej
WYCOFYWANA POZYCJASCHE 35-16.5x5 ST VZCzęść nr.: 10.01.01.10025Washer with shoulderOutside diameter D35 (mm)Internal diameter d16.5 (mm)Length L15 (mm)MaterialSteelSurfacegalvanisedPokaż więcejPokaż mniej
SCHE 38-21.5x5 ST VZCzęść nr.: 10.01.01.10015PodkładkaOutside diameter D38 (mm)Internal diameter d21.5 (mm)Length L15 (mm)MaterialSteelSurfacegalvanisedPokaż więcejPokaż mniej
ST M5-AG 2.5 MS-VCzęść nr.: 10.08.03.00312Hose sleeveThread G1M5-MMaterialBrassSurfacenickel platedPokaż więcejPokaż mniej
SSD 76.5-84 ST-VZCzęść nr.: 10.07.10.00037Hose clamp for securing wire-reinforced hosesClamping range [mm]76.5 ... 84.0 mmMaterialSteelSurfacegalvanisedPokaż więcejPokaż mniej
ST M5-AG 4 MS-VCzęść nr.: 10.08.03.00152Hose sleeveThread G1M5-MHose inner diameter (recom.) d4 (mm)MaterialBrassSurfacenickel platedLength L3.3 (mm)Nominal diameter dn2.2 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej