Schmalz

Suchergebnisse

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Höhe H
Kategorie

1 - 10 von 41 Ergebnissen

STEC 5 ST 20

Art-Nr.: 21.04.06.00367

Mehrpolstecker

SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.03.06140

Scheibe mit Bund

Außendurchmesser D38 (mm)
Innendurchmesser d18.5 (mm)
Länge L15 (mm)
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
  • AUSGELAUFENES PRODUKT
SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.01.10025

Scheibe mit Bund

Außendurchmesser D35 (mm)
Innendurchmesser d16.5 (mm)
Länge L15 (mm)
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.01.10015

Scheibe mit Bund

Außendurchmesser D38 (mm)
Innendurchmesser d21.5 (mm)
Länge L15 (mm)
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
ST M5-AG 2.5 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00312

Schlauchtülle

Gewinde G1M5-AG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
MUTT M20x1.5 ST-5 VZ

Art-Nr.: 20.03.02.00014

Sechskantmutter - niedrige Form

SSD 76.5-84 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00037

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]76,5 ... 84,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
BOLZ 5x73 ST-VZ

Art-Nr.: 14.04.04.00263

Bolzen mit Einstichen

BOLZ 5.4x47 ST

Art-Nr.: 11.01.18.10301

Bolzen mit Kopf

ST M5-AG 4 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00152

Schlauchtülle

Gewinde G1M5-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d4 (mm)
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L3.3 (mm)
Nenndurchmesser dn2.2 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb