SCHE 38-18.5x5 ST VZRéf. article: 10.01.03.06140Rondelle avec l'épauleDiamètre extérieur D38 (mm)Diamètre intérieur d18.5 (mm)Longueur L15 (mm)MatièreAcierSurfacegalvaniséAfficher plusAfficher moins
ARTICLE AYANT EXPIRÉSCHE 35-16.5x5 ST VZRéf. article: 10.01.01.10025Rondelle avec l'épauleDiamètre extérieur D35 (mm)Diamètre intérieur d16.5 (mm)Longueur L15 (mm)MatièreAcierSurfacegalvaniséAfficher plusAfficher moins
SCHE 38-21.5x5 ST VZRéf. article: 10.01.01.10015Rondelle avec l'épauleDiamètre extérieur D38 (mm)Diamètre intérieur d21.5 (mm)Longueur L15 (mm)MatièreAcierSurfacegalvaniséAfficher plusAfficher moins
ST M5-AG 2.5 MS-VRéf. article: 10.08.03.00312Raccord de tuyauFiletage G1M5-MMatièreLaitonSurfacenickeléAfficher plusAfficher moins
SSD 76.5-84 ST-VZRéf. article: 10.07.10.00037Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcésPlage de serrage [mm]76,5 ... 84,0 mmMatièreAcierSurfacegalvaniséAfficher plusAfficher moins
ST M5-AG 4 MS-VRéf. article: 10.08.03.00152Raccord de tuyauFiletage G1M5-MDiamètre intérieur du tuyau (recommandé) d4 (mm)MatièreLaitonSurfacenickeléLongueur L3.3 (mm)Diamètre nominal dn2.2 (mm)Afficher plusAfficher moins