SCHE 38-18.5x5 ST VZParça no.: 10.01.03.06140Pul ile rondelaDış çap D38 (mm)İç çap d18.5 (mm)Uzunluk L15 (mm)MalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster
AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEMSCHE 35-16.5x5 ST VZParça no.: 10.01.01.10025Pul ile rondelaDış çap D35 (mm)İç çap d16.5 (mm)Uzunluk L15 (mm)MalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster
SCHE 38-21.5x5 ST VZParça no.: 10.01.01.10015Pul ile rondelaDış çap D38 (mm)İç çap d21.5 (mm)Uzunluk L15 (mm)MalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster
ST M5-AG 2.5 MS-VParça no.: 10.08.03.00312Hortum manşonuDiş G1M5-MMalzemePirinçYüzeynikel kaplamaDaha fazla gösterDaha az göster
SSD 76.5-84 ST-VZParça no.: 10.07.10.00037Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlarSıkıştırma aralığı [mm]76.5 ... 84,0 mmMalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster
ST M5-AG 4 MS-VParça no.: 10.08.03.00152Hortum manşonuDiş G1M5-MHortum çapı (tavsiye edilen) d4 (mm)MalzemePirinçYüzeynikel kaplamaUzunluk L3.3 (mm)Nominal çap dn2.2 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster