Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB2 50 ED-65 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04985

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Industrias: Envases | Logística

Tamaño50
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1NPT3/8"-MA
Número de pliegues2.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 27.1  mm
dn 6.1  mm
D1 52.2  mm
Dmax(S) 55.5  mm
Ds 51.3  mm
G1 NPT3/8"-MA
H 63.1  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
SW2 6  mm
Z (Recorrido) 32  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 34.6  N
Fuerza de arranque 61.8  N
Fuerza lateral 28.5  N
Volumen 51.8  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 75  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Tamaño 50
Número de pliegues 2.5
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Peso 30.9  g
Familia de productos SPB2
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta