Schmalz

Fijaciones mecánicas VCMC-G-QUICK

Margen de fijación de 10 mm a 100 mm · Con ajuste rápido

Ir directamente a los productos

La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación

La fuerza de sujeción de 700 N garantiza una sujeción segura incluso con piezas estrechas

No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC

Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas

Se puede utilizar para una amplia gama de piezas de trabajo gracias a su gran rango de fijación

Diseño
  • La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y baja al activar el vacío
  • Material de fricción (2) para optimizar la absorción de fuerzas laterales
  • Cuerpo base (3) de aluminio con conexiones de tubo para conectar el vacío
  • Marco obturador intercambiable como interfaz (4) a la mesa lisa para fijar el dispositivo mediante vacío
Datos técnicos
  • Sistema de fijación para mesas de vacío lisa
  • Para marcos y ventanas
  • Pre-fijación por vacío
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Altura H
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

N° de artículo: 10.01.12.04759

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa

FormaRÁPIDO
Dimensión (LxAn)170x135
Altura H100 (mm)
Recorrido Z10 (mm)
Margen de fijación [mm]10,0 ... 100,0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta