Schmalz

Bloccaggi meccanici VCMC-G-QUICK

Campo di tenuta da 10 mm a 100 mm · Con regolazione rapida

Vai direttamente ai prodotti

Piastra di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi

La forza di bloccaggio di 700 N assicura un bloccaggio sicuro anche con pezzi stretti

Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC

Speciali materiali di attrito sulla piastra e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate

Può essere utilizzato per una vasta gamma di pezzi grazie alla sua gamma di serraggio molto ampia

Struttura
  • La piatto di serraggio triangolare (1) è regolabile in altezza di bloccaggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
  • Corpo base (3) in alluminio con attacchi per il tubo flessibile per collegare il vuoto
  • Bordi di tenuta intercambiabili come interfaccia (4) alla tavola liscia per fissare la pinza con il vuoto
Dati tecnici
  • Sistema di bloccaggio per tavoli lisci a vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Pre-bloccaggio attraverso il vuoto
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Altezza H
Settori

1 - 1 da 1 risultati

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Numero articolo: 10.01.12.04759

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia

FormaVELOCE
Dimensione (lxl)170x135
Altezza H100 (mm)
Freccia elastica Z10 (mm)
Campo di tenuta [mm]10,0 ... 100,0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello