VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100
Numero articolo: 10.01.12.04759
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Forma | VELOCE |
Dimensione (lxl) | 170x135 |
Altezza H | 100 (mm) |
Freccia elastica Z | 10 (mm) |
Campo di tenuta [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 133 mm |
B1 | 162,5 mm |
H | 100 mm |
H1 | 233,5 mm |
L | 171 mm |
Documentazione
Documentazione