VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100
N° de artículo: 10.01.12.04759
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa lisa
Forma | RÁPIDO |
Dimensión (LxAn) | 170x135 |
Altura H | 100 (mm) |
Recorrido Z | 10 (mm) |
Margen de fijación [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 133 mm |
B1 | 162,5 mm |
H | 100 mm |
H1 | 233,5 mm |
L | 171 mm |
Documentación
Documentación