Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de serrage VCMC-G-QUICK est livré complètement monté. Le produit se compose de :

  • Plateau de bridage avec réglage rapide
  • Corps en aluminium
  • Cadre d'étanchéité

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage, cadre d'étanchéité

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Réf. article: 10.01.12.04759

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H100 (mm)
Allongement Z10 (mm)
Plage de serrage [mm]10,0 ... 100,0 mm
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 133  mm
B1 162,5  mm
H 100  mm
H1 233,5  mm
L 171  mm
Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier