VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100
Onderdeelnr.: 10.01.12.04759
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gladde tafel
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 100 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 133 mm |
B1 | 162,5 mm |
H | 100 mm |
H1 | 233,5 mm |
L | 171 mm |
Documentatie
Documentatie