VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100
Część nr.: 10.01.12.04759
Mechanical clamp for narrow and frame parts, for smooth tables
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 100 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 133 mm |
B1 | 162,5 mm |
H | 100 mm |
H1 | 233,5 mm |
L | 171 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja