Schmalz

Blocs de serrage VCMC-G-QUICK

Plage de bridage de 10 mm à 100 mm · Avec réglage rapide

Accéder directement aux produits

Le plateau de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts

La force de bridage de 700 N assure un serrage sécurisé, même pour les pièces de dimensions limitées

Aucun support supplémentaire n'est nécessaire, car la bride peut être activée par le vide de fonctionnement du centre d'usinage à commande numérique.

Les matériaux de friction spéciaux du bloc de bridage et de la semelle de bridage assurent un maintien sécurisé, et aussi en cas de forces d'usinage élevées.

Peut être utilisé pour des pièces très diverses grâce à sa très grande capacité de bridage.

Composition
  • Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable (sans outils) en hauteur de bridage ainsi qu'en surface de contact sur la pièce et s'abaisse en activant le vide
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force latérale
  • Corps (3) en aluminium avec raccords de tuyaux pour le branchement du vide
  • Cadre d'étanchéité amovible servant d'interface (4) avec la table plate pour la fixation du dispositif de bridage
Données techniques
  • Système de bridage par le vide pour tables lisses
  • Pour les cadres et les profilés de fenêtres
  • Pré-fixation par le vide
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Hauteur H
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Réf. article: 10.01.12.04759

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)170x135
Hauteur H100 (mm)
Allongement Z10 (mm)
Plage de serrage [mm]10,0 ... 100,0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier