Ventosas planas (redonda)
- Manipulación de piezas planas
- Bajo volumen propio
- Agarre rápido y con posicionamiento de precisión
Las ventosas de Schmalz se dividen en ventosas universales y ventosas para aplicaciones especiales. Las ventosas de uso universal cubren un gran espectro de exigencias. Las ventosas para aplicaciones especiales se han desarrollado para las exigencias particulares de los sectores profesionales. Se distinguen por sus especiales propiedades, p. ej., para la manipulación de piezas de carrocería aceitadas y de pared delgada en la industria de la chapa, o para la manipulación de piezas porosas y estructuradas en la industria de la madera.
Básicamente, se distinguen las siguientes formas:
Cada forma tiene ventajas específicas que se pueden ver reforzadas y optimizadas mediante la utilización de los materiales de ventosa adecuados. Los materiales de ventosa disponibles se tratan en la sección „Materialies de las ventosas“.
Las ventosas planas son especialmente adecuadas para la manipulación de piezas con superficies planas o levemente abombadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen interior, las ventosas planas se pueden evacuar muy rápidamente, es decir, las piezas se pueden aspirar en un tiempo mínimo y se pueden manipular con alta dinámica.
Ventajas de las ventosas planas
Campos típicos de aplicación
Las ventosas de fuelle se utilizan para manipular piezas de diferentes alturas, superficies con desniveles o delicadas. Gracias al fuelle, esta ventosa es especialmente flexible y adaptable.
Ventajas de las ventosas de fuelle
Campos típicos de aplicación