Mantenimiento e inspección periódica
En el diseño de los productos de Schmalz se presta especial atención a un mantenimiento extremadamente reducido.
No obstante, para mantener una productividad constante y, por tanto, unos resultados de trabajo óptimos, el mantenimiento periódico de los dispositivos es de suma importancia. Nuestros generadores de vacío inteligentes de la serie i disponen de una monitorización de estado integrada para detectar posibles fugas y fallos en el sistema en una fase temprana. Si se puede evitar una pérdida de eficiencia mediante el mantenimiento, el eyector emite la señal correspondiente.
Por supuesto, también estamos a su disposición como especialistas en trabajos de mantenimiento. Puede enviarnos sus dispositivos para su mantenimiento o concertar una cita con nosotros para el mantenimiento en sus instalaciones.
Elevadores por vacío y sistemas de grúa: mantenimiento periódico para una alta disponibilidad
Para evitar posibles casos de reparación, ofrecemos contratos de mantenimiento especiales para nuestros elevadores por vacío. Nuestros técnicos de servicio realizan inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo de sus elevadores por vacío para garantizar un funcionamiento duradero y sin averías. Estos trabajos se realizan a intervalos regulares, en función de factores como el número de ciclos, los turnos o el nivel de suciedad de la superficie donde se utilizan los dispositivos.
El mantenimiento preventivo mantiene la disponibilidad del equipo de elevación por vacío permanentemente alta y evita los tiempos de inactividad.
Prevención de accidentes: más seguridad con sistemas de vacío mantenidos
Gracias a su diseño ergonómico, nuestros sistemas garantizan la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo. Por eso también somos su interlocutor para la prevención de accidentes y las inspecciones periódicas. Nuestros técnicos de servicio realizarán una inspección experta en sus instalaciones de acuerdo con la normativa nacional.

Contacto
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Para más información
Estos temas también pueden interesarle.