Entretien et inspection régulière
Lors de la conception des produits Schmalz, une attention particulière est accordée à une maintenance extrêmement réduite.
Afin de garantir une productivité constante et donc des résultats de travail optimaux, un entretien régulier des appareils reste essentiel. Nos générateurs de vide intelligents de la série i sont équipés d'une surveillance d'état intégrée qui permet de détecter précocement d'éventuelles fuites et défaillances du système. Lorsqu’une perte d’efficacité peut être évitée grâce à la maintenance, l’éjecteur émet un signal correspondant.
Bien entendu, nous sommes également à votre disposition en tant que spécialiste pour les travaux de maintenance. Vous pouvez nous envoyer vos appareils pour maintenance ou convenir d'un rendez-vous pour une intervention sur site.
Systèmes de levage par le vide et poutres : un entretien régulier pour une grande disponibilité
Afin d’éviter d’éventuelles pannes, nous proposons des contrats de maintenance spécifiques pour nos préhenseurs par le vide. Nos techniciens de service effectuent des inspections récurrentes et une maintenance préventive de vos systèmes de manutention par le vide afin d'assurer un fonctionnement durable et sans panne. Ces interventions sont effectuées à intervalles réguliers, en fonction de facteurs tels que le nombre de cycles, les équipes de travail ou le niveau de salissure dans la zone d’utilisation des appareils
La maintenance préventive permet de maintenir la disponibilité du système de manutention par le vide à un niveau élevé et d'éviter les temps d'arrêt.
Prévention des accidents : plus de sécurité avec des systèmes par le vide entretenus
Grâce à leur conception ergonomique, nos systèmes assurent la sécurité et la protection de la santé au travail. C'est pourquoi nous sommes également votre interlocuteur pour la prévention des accidents et les inspections récurrentes. Nos techniciens de service effectuent une inspection experte dans vos locaux, conformément à la réglementation nationale.

Contact
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Plus d'informations
Ces thèmes peuvent également vous intéresser.