VacuMaster Vario durante la alimentación y descarga de una máquina de corte por láser

Elevador por vacío VacuMaster Vario

Manipulación horizontal de piezas especialmente pesadas y no porosas

Aplicación

  • Manipulación horizontal de piezas especialmente pesadas y no porosas hasta 2.000 kg
  • Alimentación o descarga de máquinas con formatos planos de chapa y planchas de metal de gran dimensión
  • Se pueden realizar soluciones a medida para cargas mayores, p. ej., elevadores para la manipulación de aspas de rotor de varias toneladas de peso y de longitudes hasta 60 m

Estructura y funcionamiento

  • Elevador por vacío de estructura modular diseñado para el manejo de cargas pesadas de forma ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual de manejo seguro para la conexión y desconexión del vacío
  • Bomba eléctrica de vacío para tiempos de evacuación cortos
  • Raíl de carga de acero de robusto diseño
  • Dispositivo de aviso acústico y acumulador de vacío como protección frente a la pérdida de vacío en caso de fallo de corriente
  • Gran variedad de placas de ventosa

Su beneficio

  • Alta seguridad y ergonomía durante la manipulación de cargas pesadas
  • Fácil adaptación a la manipulación individual

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

VacuMaster Vario especial con una carga más de 10 t (manipulación especial con carga más de 2 t bajo solicitud)
Documentación

Datos técnicos

TipoCarga máx.* [kg]Formato de pieza min. [mm]Formato de pieza máx. [mm]Número de placas de ventosa
Vario 10001.000900 x 5206.000 x 2.0001, 4, 8
Vario 20002.0001.230 x 9006.000 x 2.0002, 4, 8

* Mayores cargas bajo solicitud.

ModeloLongitud L [mm]Anchura B [mm]Altura de montaje H [mm]Asa de manejo L1 [mm]Peso [kg]
Vario 10002.000 - 4.0001.150630 - 935910 - 1.250116 - 252
Vario 20002.000 - 4.0001.150820 - 1.000910 - 1.250231 - 345

Accesorios para el elevador VacuMaster Vario

Desconexión de la ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.

Pies de apoyo

Estacionamiento seguro del elevador

Los pies de apoyo permiten estacionar el elevador de forma segura y cuidadosa con las ventosas después del trabajo. De este modo, la grúa se puede utilizar también para otros fines.

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y se puede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.