- Large gamme de pièces de rechange et d'usure
- Générateurs de vide, filtres, vannes, entraînements, dispositifs de mesure, ventouses plates et raccords
Palonniers à ventouses VacuMaster Vario
Manipulation horizontale de pièces lourdes et étanches
Manipulation ergonomique et sans dommage, d'une large gamme de charges, par un seul opérateur
Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et au système d'alarme sonore
Composants en acier pour des capacités de charges importantes
Longue durée de vie grâce au mélange robuste de matériaux en acier, aluminium et plastique très résistant
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Composition

- Module essentiel (1) avec générateur de vide électrique, coupe-circuit et système d'alarme sonore
- Poignée de commande ergonomique (2) pour la manipulation de l'appareil de levage
- Système de poutres pouvant être configuré et ajusté, composé d'une poutre principale en aluminium (3) et de plusieurs poutres transversales en acier (4).
- Support de ventouse (5) et ventouses plates (6) ajustés à la pièce
- Poignée de commande séparée (7) pour le levage et la descente de la charge avec un palan raccordé, par exemple un palan à chaîne (non compris dans la livraison).
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.