SBPG-SET X PSE QS 50
N° de artículo: 10.01.45.00011
Sistema de agarre para aplicaciones de bin-picking
Industrias: Envases | Logística
| Diseño generador de vacío | generación de vacío interno |
| con | Unidades giratorias neumáticas |
| con | Sistema de inicio rápido |
| Dmk | 50 (mm) |
| Longitud L | 380 (mm) |
| Diámetro de la garra D (GR) | 45 (mm) |
| Peso | 0.72 (kg) |
| Función adicional plano aspirante | Sistema de cambio rápido |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| L | 380 mm |
| W | 135 ° |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Consumo de aire [l/min] | 140 l/min |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 20 N |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 180 l/min |
| Nivel acústico de aspiración | 77 dB(A) |
| Vacío máx. | 600 mbar |
| con | Sistema de inicio rápido |
| Peso | 0,72 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación