SBPG-SET X PSE QS 50
Numero articolo: 10.01.45.00011
Sistema di presa per applicazioni di bin-picking delicatissimi
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Generatore di vuoto di design | generazione di vuoto interno |
| con | Unità di rotazione pneumatiche |
| con | Sistema di avvio rapido |
| Dmk | 50 (mm) |
| Lunghezza L | 380 (mm) |
| Diametro della pinza di presa D (GR) | 45 (mm) |
| Peso | 0.72 (kg) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Sistema di sostituzione rapida |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| L | 380 mm |
| W | 135 ° |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Consumo d'aria [l/min] | 140 l/min |
| Forza di presa (-600 mbar) | 20 N |
| Capacità di aspirazione (max.) | 180 l/min |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 77 dB(A) |
| Vuoto max. | 600 mbar |
| con | Sistema di avvio rapido |
| Peso | 0.72 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione