SBPG-SET X PSE QS 50
Onderdeelnr.: 10.01.45.00011
Grijpsysteem voor bin-picking- toepassingen
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Design vacuum generator | internal vacuum generation |
| met | Pneumatic slewing units |
| with | Snelwisselsysteem |
| Dmk | 50 (mm) |
| Length L | 380 (mm) |
| 45 (mm) | |
| Weight | 0.72 (kg) |
| Additional function area gripper | Quick-change system |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| L | 380 mm |
| W | 135 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Air consumption [l/min] | 140 l/min |
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Suction rate (max.) | 180 l/min |
| Sound pressure level suction | 77 dB(A) |
| Max. vacuum | 600 mbar |
| with | Snelwisselsysteem |
| Weight | 0,72 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie