ZU-BLEC 242x134x1.5 ST PSSG
N° de artículo: 10.01.54.00028
Chapa cortada (complejo)
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Diseño de aplicación | PSSG |
| Longitud L | 242 (mm) |
| Anchura B | 134 (mm) |
| Altura H | 1.5 (mm) |
| Material | Acero |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 1,5 mm |
| L | 242 mm |
| B | 134 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero |
| Peso | 72 g |
| Tamaño | 2 |
Documentación
Documentación