Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ZU-BLEC 242x134x1.5 ST PSSG

Numero articolo: 10.01.54.00028

Corte de la lamiere (complesso)

Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica

Design di utilizzoPSSG
Lunghezza L242 (mm)
Larghezza B134 (mm)
Altezza H1.5 (mm)
MaterialeAcciaio
Dati di costruzione
Attributo Valore
H 1,5  mm
L 242  mm
B 134  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Acciaio
Peso 72  g
Misura 2
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello