Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ZU-BLEC 242x134x1.5 ST PSSG

Część nr.: 10.01.54.00028

Sheet metal cut (complex)

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

Utilization designPSSG
Length L242 (mm)
Width B134 (mm)
Height H1.5 (mm)
MaterialSteel
Dane projektowe
Atrybut Wartość
H 1,5  mm
L 242  mm
B 134  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Steel
Weight 72  g
Size 2
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka