Schmalz

Polipastos

Potente y robusto - el polipasto SCH de Schmalz

En las plantas industriales, las cargas pesadas a menudo tienen que ser movidas con alta frecuencia. Esto requiere polipastos de cadena potentes, fiables y de bajo mantenimiento. El polipasto SCH de Schmalz se caracteriza por su robusta carcasa, su bajo mantenimiento y su alta seguridad al mover cargas. El doble embrague deslizante ofrece la mejor protección contra la sobrecarga. Con los polipastos de cadena de Schmalz se puede conseguir un alto nivel de precisión de repetición y el posicionamiento exacto incluso de cargas muy pesadas.

El robusto motor también es adecuado para su uso en condiciones extremas. La lubricación permanente del engranaje y el moderno freno magnético DC contribuyen a los bajos tiempos de mantenimiento del polipasto de cadena.

Consultas de productos

Polipasto de larga vida útil con desconexión de final de carrera de serie

Uso inmediato gracias a su conector plug & play

De funcionamiento muy suave y silencioso gracias a su engranaje de dentado oblicuo

Gran seguridad de funcionamiento mediante una reducida tensión de mando de 42V y función de parada de emergencia

Opcionalmente, con regulación de frecuencia para un posicionamiento de precisión

Concedido el sello de aprobación de Aktion Gesunder Rücken e. V.

Los elevadores por vacío y los sistemas de grúa de Schmalz reducen los esfuerzos en la espalda y el sistema musculoesquelético al manipular cargas ligeras y pesadas. Reducen la tensión y contribuyen a la ergonomía del entorno de trabajo. Así lo confirma la asociación independiente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con su sello de calidad.

Descargar folleto
Diseño
  • Cuerpo base del polipasto de alta calidad (1) en diferentes clases de capacidad de carga y variantes de tensión
  • Módulo de cadena incl. gancho de carga (2) para la adaptación individual a la aplicación
  • Confección coordinada del guardacadena (3) en base a la longitud de cadena del cliente
  • Botonera ergonómica (4) para aplicaciones de VacuMaster Basic o integración completa del control de polipasto en el asa de manejo Comfort
Datos técnicos
Modelo Carga máx. [kg] Recorrido del gancho [mm] Cadenas Marcha rápida [m/min] Avance de precisión [m/min]
SCH-S 350 3.000 1 8,0 2,0
SCH-M 800 3.000 1 8,0 2,0
SCH-M 1.250 3.000 2 4,0 1,0
SCH-M-FU 650 3.000 1 8,0 2,0
SCH-M-FU 1.250 3.000 2 4,0 1,0
SCH-L 1.600 3.000 1 8,0 2,0
SCH-L 2.500 3.000 2 4,0 1,0
SCH-L-FU 1.250 3.000 1 8,0 2,0
SCH-L-FU 2.500 3.000 2 4,0 1,0

Carga máxima admisible en el grupo motor

Modelo Cadenas Velocidad
50Hz
Velocidad
60Hz
A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6) A7 (M7)
SCH-S 1 8/2 m/min 9,6/2,4 m/min - 350 kg 250 kg 200 kg* -
SCH-M 1 8/2 m/min 9,6/2,4 m/min 800 kg 650 kg 500 kg 400 kg 325 kg**
SCH-M 2 4/1 m/min 4,8/1,2 m/min - 1.250 kg 1.000 kg 800 kg 625 kg**
SCH-M-FU 1 0,7-6,9 m/min - - - - 650 kg 500 kg**
SCH-M-FU 2 0,3-3,5 m/min - - - - 1.250 kg 1.000 kg**
SCH-L 1 8/2 m/min 9,6/2,4 m/min 1.600 kg 1.250 kg 1.000 kg 800 kg 625 kg***
SCH-L 2 4/1 m/min 9,6/2,4 m/min - 2.500 kg 2.000 kg 1.600 kg 1.250 kg***
SCH-L-FU 1 0,7-6,9 m/min - - - - 1.250 kg 1.000 kg***
SCH-L-FU 2 0,3-3,5 m/min - - - - 2.500 kg 2.000 kg***

*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta