Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa de fuelle FSDC (ventosa + boquilla de conexión) se suministra sin montar. El producto se compone de:

  • Ventosa tipo FSDC - parte de elastómero, disponible en diferentes diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión tipo SA-NIP - disponible con varias roscas
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05238

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de productos de panadería

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialFDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues4.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
H 45  mm
d2 26,9  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
G1 G3/8"-MA
LG1 10  mm
SW1 24  mm
SW2 8  mm
Z (Recorrido) 27  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 40
Número de pliegues 4,5
Material de ventosa Silicona SI-HD
Familia de productos FSDC
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Características del material FDA
Material de la boquilla Aluminio
Conexión G3/8-AG
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 35,9  N
Fuerza de arranque 39  N
Volumen 30,6  cm³
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta