FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.05238
Ventosa a soffietto (tonda) per la manipolazione di prodotti da forno
Misura | 40 |
Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
Caratteristiche del materiale | FDA |
Materiale del nipplo | Alluminio |
Connessione | G3/8-AG |
Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
H | 45 mm |
d2 | 26.9 mm |
dn | 8.2 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42 mm |
G1 | G3/8"-AG |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (freccia elastica) | 27 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Misura | 40 |
Numero di pieghe | 4.5 |
Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
Famiglia di prodotti | FSDC |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Caratteristiche del materiale | FDA |
Materiale del nipplo | Alluminio |
Connessione | G3/8-AG |
Forza di presa (-600 mbar) | 35.9 N |
Forza di strappo | 39 N |
Volume | 30.6 cm³ |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione