Técnica de fijación por vacío

Las soluciones de fijación de Schmalz se utilizan en diversas tareas de mecanizado y montaje. Los componentes de madera, metal, vidrio o plástico se fijan de forma segura y sin distorsiones usando el vacío.

Madera: El estándar industrial para el mecanizado CNC de madera

Schmalz ofrece un amplio programa de medios de fijación para todos los tipos de mesas y diferentes fabricantes. Para los fabricantes de máquinas e instaladores, Schmalz ofrece sistemas de fijación completos para mesas de máquina accionadas por vacío – independientes del fabricante e individuales.

Tanto si se trata de un sistema de vacío de 1 ó 2 circuitos, de mesas de rejilla, nesting o lisas, de procesamiento de paneles o de producción de marcos, los dispositivos de sujeción de Schmalz pueden posicionarse con precisión y cambiarse de forma rápida y sencilla al cambiar de trabajo.

Sistemas de fijación para mecanizado de madera

¿Es usted fabricante de máquinas o instalador?

Schmalz pone a su alcance sistemas de fijación completos para máquina operada por vacío, compatibles con todos los fabricantes y adaptados a sus necesidades individuales. Consúltenos.

Consultar Producto

Vidrio: Seguridad y precisión al más alto nivel

Las soluciones de fijación de Schmalz aseguran flexibilidad y eficiencia en los procesos de producción del mecanizado de vidrio. Las ventosas con forros de fricción especiales muestran bajo desgaste y garantizan resultados precisos incluso con condiciones de servicio difíciles. Una elevada absorción de fuerzas laterales y tolerancias de altura mínimas garantizan la base para una calidad óptima durante el lijado de bordes de cristal.

Sistemas de fijación por el procesamiento de vidrio

Metal y plástico: Fijación económica y flexible para lotes desde el menor tamaño

Las soluciones de fijación Schmalz incrementan la flexibilidad y reducen los procesos de equipamiento en el mecanizado de metal y plástico. Un mecanizado bajo en vibraciones garantiza un mecanizado eficiente y cuidadoso de piezas planas y delgadas. Así, es posible fabricar incluso números bajos de piezas de forma económica y con una calidad reproducible.

Sistemas de fijación para el mecanizado de metal y plástico

Fijación 3D, fijación manual y generación de vacío

Las piezas con contornos irregulares, redondos o abombados traen consigo nuevos desafíos para la técnica de fijación. Los sistemas de fijación permiten fijar piezas complejas de forma sencilla para el mecanizado CNC y operaciones de medición.

Sistemas de fijación para superficies 3D de forma libre

Generación y vigilancia de vacío móvil

Los generadores de vacío Schmalz para aplicaciones de mecanizado en húmedo han sido desarrollados especialmente para estas condiciones adversas. Mediante la separación de líquidos y virutas y el control continuo del vacío, ofrecen condiciones óptimas para un mecanizado eficiente y fiable en vacío.

Generador de vacío para el mecanizado en húmedo

Solución de sujeción manual para mecanizar la pieza de trabajo desde todos los lados

El sistema de sujeción por vacío Multi-Clamp es la herramienta perfecta para la sujeción rápida y flexible de piezas pequeñas y medianas. Pueden fijarse en cualquier posición y procesarse en cualquier posición. El Multi-Clamp es portátil y puede ser utilizado en una variedad de contextos industriales, de taller y de obra.

Sistemas de fijación para el mecanizado manual

Documentación

Descargue o solicite más catálogos


Tienda de tecnología de vacío

Tienda de tecnología de vacío

Regístrese ahora para beneficiarse de todas las ventajas

  • Pedir técnica de fijación por vacío en línea
  • Consultar precios y disponibilidad en tiempo real
  • Seguir el estado del envío y generar los siguientes pedidos
  • Guardar una propia lista de favoritos
  • Envía el pedido con un solo clic

Iniciar sesión


Para los procesos automatizados, Schmalz ofrece componentes de vacío y sistemas de agarre listos para ser conectados

Tecnología de vacío para procesos automatizados

Los elevadores de vacío y las grúas de funcionamiento suave hacen los procesos manuales más ergonómicos

Elevadores de vacío y grúas para el trabajo