Innospann Steel-Plate ISST
- Steel-Plate con tomas de vacío
- Para el posicionamiento flexible de sistemas de fijación del sistema modular Innospann
Se deben reequipar centros de mecanizado CNC existentes para que las piezas a mecanizar se puedan fijar con vacío.
La steel-plate de Innospann se ha concebido para reequipar centros de mecanizado CNC existentes con mesa lisa, con cuadrícula y de consola. De este modo se puede conseguir un aumento de la productividad reequipando con el sistema de fijación y sin tener que invertir en un nuevo centro de mecanizado CNC.
Gracias al uso de la steel-plate de Innospann se puede prescindir de la creación de plantillas de fijación individuales, siempre compleja y que requiere tanto tiempo, para piezas diferentes. Las ventosas de bloque de vacío es fijan previamente sobre la steel-plate con ayuda de un imán. Las aberturas de aspiración que no se necesitan se cierran mediante pequeños imanes. La pieza se fija sobre las ventosas de bloque en cuanto se activa el vacío de servicio. Las fuerzas de retención que se consiguen de este modo son hasta un 50 % mayores que en los sistemas de fijación convencionales.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.