Adapter-Plates Innospann Steel-Plate ISST
- Steel-Plate con aperture per il vuoto
- Per il posizionamento flessibile dei sistemi di bloccaggio del modulo Innospan
I centri di lavorazione CNC già esistenti possono essere attrezzati così i pezzi da lavorare possono essere bloccati per mezzo del vuoto.
L'Innospann Steel-Plate è adatto per il riequipaggiamento dei centri di lavorazione CNC con tavola liscia, a reticolo o piano di lavoro. Con il riequipaggiamento del sistema di bloccaggio si può ottenere un aumento della produttività, senza dovere investire in un nuovo centro di lavorazione CNC.
L'impiego dell'Innospann Steel-Plate elimina la realizzazione lunga e complessa di sagome di bloccaggio individuali per diversi pezzi. I blocchi di aspirazione con il vuoto vengono prefissati sulla Steel-Plate mediante un magnete. Le aperture di aspirazione non necessarie vengono chiuse con piccoli magneti. Dopo l'attivazione del vuoto di sistema, il pezzo viene fissato sui blocchi di aspirazione, raggiungendo così una coesione fino al 50% maggiore rispetto ai sistemi di bloccaggio tradizionali.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.