어댑터 플레이트 Innospann Steel-Plate ISST
- 진공 오프닝이 있는 스틸 플레이트
- 이노스판 모듈 시스템에서 클램핑 도구의 유연한 포지셔닝을 위한
카테고리 표시
Innospann 강판은 기존 CNC 머시닝 센터를 부드러운 테이블, 그리드 테이블 또는 콘솔 테이블로 업그레이드하도록 설계되었습니다. 완전히 새로운 CNC 머시닝 센터에 투자하지 않고도 클램핑 시스템을 업그레이드하여 생산성을 높일 수 있습니다. Innospann 강판을 사용하면 더 이상 다양한 공작물에 대해 시간이 많이 걸리고 복잡한 클램핑 템플릿을 개별적으로 생성할 필요가 없습니다. 진공 블록은 자석을 통해 강판에 미리 고정됩니다. 필요하지 않은 흡입구는 작은 자석을 사용하여 밀봉됩니다. 작동 진공이 활성화된 후 공작물이 진공 블록에 고정됩니다. 이를 통해 일반 클램핑 시스템보다 최대 50% 더 많은 유지력이 가능합니다. 치수가 다른 공작물을 클램핑하려면 진공이 비활성화된 후 강철 플레이트에 필요하지 않은 흡입구용 자기 밀봉 플러그와 진공 블록만 이동하면 됩니다. 이는 설정 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있음을 의미하며 비용 절감 및 생산성 향상도 달성할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.