Adapterplaten Innospann Steel-Plate ISST
- Steelplate met vacuümopeningen
- Voor het flexibel positioneren van blokzuigers uit het Innospann modulaire systeem
De Innospann staalplaat is ontworpen voor het upgraden van bestaande CNC bewerkingscentra met gladde tafels, rastertafels of consoletafels. De productiviteit kan worden verhoogd door het opspansysteem te upgraden - zonder te hoeven investeren in een geheel nieuw CNC bewerkingscentrum.
Door gebruik te maken van de Innospann staalplaat hoeven niet langer tijdrovende en complexe opspansjablonen individueel te worden gemaakt voor verschillende werkstukken. De vacuümblokken worden door middel van een magneet vooraf op de staalplaat bevestigd. De niet benodigde zuigopeningen worden met kleine magneten afgedicht. Het werkstuk wordt vastgezet op de vacuümblokken nadat het bedrijfsvacuüm is geactiveerd. Hierdoor is een houdkracht mogelijk die tot 50% groter is dan bij een gewoon klemsysteem. Voor het opspannen van werkstukken met verschillende afmetingen hoeven na het uitschakelen van het vacuüm alleen de vacuümblokken en de magnetische afdichtingspluggen voor de zuigopeningen die niet nodig waren op de staalplaat te worden verplaatst. Dit betekent dat de insteltijden tot 80% kunnen worden teruggebracht, terwijl ook kostenbesparingen en productiviteitsstijgingen kunnen worden gerealiseerd.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.