Plaques d'adaptation Innospann Steel-Plate ISST
- Plaque d'acier avec des orifices d'aspiration
- Pour un positionnement polyvalent des équipements de bridage du système modulaire Innospann.
Il faut post-équiper les centres d'usinage CNC existants pour pouvoir serrer à l'aide du vide les pièces à usiner.
La plaque Innospann Steel-Plate a été conçue pour le post-équipement de centres d'usinage CNC existants avec des tables lisses, quadrillées ou des tables à consoles. Le post-équipement du système de bridage vous permet ainsi d'obtenir un accroissement de productivité sans devoir investir dans un nouveau centre d'usinage CNC.
L'utilisation de la plaque Innospann Steel-Plate supprime les travaux fastidieux et complexes de création de gabarits de bridage individuels pour les différentes pièces. Les blocs de bridage par le vide sont préfixés sur la plaque Steel-Plate à l'aide d'aimants. Les orifices d'aspiration non utilisés sont fermés par des petits aimants. La pièce est ensuite fixée sur les blocs de bridage dès que le vide de service est activé. On obtient ainsi des forces de prise supérieures de 50 % par rapport aux systèmes de bridage conventionnels.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.