Schmalz

Clamping • Wood

Blocs de bridage par le vide VCBL-B pour les tables à consoles Biesse dans la production de structures de meubles

Avec le système de bridage par le vide sans tube Schmalz pour tables consoles de Biesse avec support de ventouses assorti, tous les fonctionnements d'usinage courants peuvent être conservés sur une CNC avec une compatibilité totale avec les ventouses du fabricant l'équipement d'origine. Les blocs de ventouses sont insérés dans les supports standard dans n'importe quelle direction par pas de 15° afin d'aligner la surface d'aspiration selon les exigences. Des ergots de serrage sur la bague du bloc d'aspiration et des aimants permettent une fixation sûre dans le support ventouse. La vanne de détection intégrée permet aux blocs d'aspiration non utilisés de rester sur la table de la machine.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.