Adapterilevyt Innospann Steel-Plate ISST
- Alipaineaukotuksella varustettu teräslevy
- Innospann sarjan alipainekiinnittimien vapaaseen sijoitteluun
Innospann-teräslevy on suunniteltu nykyisten CNC-työstökeskusten päivittämiseen sileillä pöydillä, ristikkopöydillä tai konsolipöydillä. Tuottavuutta voidaan lisätä päivittämällä kiinnitysjärjestelmä - ilman, että tarvitsee investoida kokonaan uuteen CNC-työstökeskukseen.
Innospann-teräslevyä käyttämällä aikaa vieviä ja monimutkaisia kiinnitysmalleja ei enää tarvitse luoda erikseen eri työkappaleille. Tyhjiölohkot kiinnitetään valmiiksi teräslevyyn magneetin avulla. Imuaukot, joita ei tarvita, suljetaan pienillä magneeteilla. Työkappale kiinnitetään tyhjiölohkoihin sen jälkeen, kun käyttöimuri on aktivoitu. Tämä mahdollistaa jopa 50 % suuremmat pitovoimat kuin tavallisella kiinnitysjärjestelmällä. Mitoiltaan erisuuruisten työkappaleiden kiinnittämiseksi tarvitsee vain siirtää tyhjiölohkoja ja magneettisia tiivistystulppia teräslevyn tarpeettomien imuaukkojen kohdalla, kun tyhjiö on poistettu käytöstä. Tämä tarkoittaa, että asetusaikoja voidaan lyhentää jopa 80 prosenttia, ja samalla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja tuottavuuden kasvua.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.