Płyty adaptacyjne Innospann Steel-Plate ISST
- Płyta stalowa z otworami próżniowymi
- Do elastycznego pozycjonowania urządzeń zaciskowych z modułowego systemu Innospann
Płyta stalowa Innospann jest przeznaczona do modernizacji istniejących centrów obróbczych CNC ze stołami gładkimi, stołami kratowymi lub stołami konsolowymi. Wydajność można zwiększyć poprzez modernizację systemu mocowania - bez konieczności inwestowania w nowe centrum obróbcze CNC.
Dzięki zastosowaniu płyty stalowej Innospann nie trzeba już tworzyć czasochłonnych i skomplikowanych szablonów mocujących indywidualnie dla różnych elementów obrabianych. Bloki próżniowe są wstępnie mocowane na płycie stalowej za pomocą magnesu. Otwory ssące, które nie są potrzebne, są zamykane za pomocą małych magnesów. Element obrabiany jest mocowany do bloków podciśnieniowych po uruchomieniu podciśnienia roboczego. Umożliwia to uzyskanie siły mocowania nawet o 50% większej niż w przypadku zwykłego systemu mocowania. W celu zamocowania elementów roboczych o różnych wymiarach, po dezaktywacji podciśnienia należy jedynie przesunąć bloki podciśnieniowe i magnetyczne zatyczki uszczelniające otwory ssące, które nie są wymagane na płycie stalowej. Oznacza to, że czas przezbrajania może zostać skrócony nawet o 80%, przy jednoczesnej oszczędności kosztów i wzroście wydajności.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.