- UUSI
coDrive-UR
Osanro: 10.13.07.00210
Control unit for mGrip finger grippers
Inputs / outputs | Universal Robots |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Voltage DC | 24 V - DC |
Length L | 159 (mm) |
Width B | 136 (mm) |
Height H | 104 (mm) |
Weight | 1681.4 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 136 mm |
H | 104 mm |
L | 159 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Inputs / outputs | Universal Robots |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Voltage DC | 24 V - DC |
Weight | 1 681,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi