Schmalz

Note sull'ordine

Il modulo di controllo SRCU / coDrive viene collegato al modello desiderato.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

coDrive-UR

Numero articolo: 10.13.07.00210

Unità di controllo per le pinze per dita mGrip

Ingressi / usciteRobot universali
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Tensione DC24 V - DC
Lunghezza L159 (mm)
Larghezza B136 (mm)
Altezza H104 (mm)
Peso1681.4 (g)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 136  mm
H 104  mm
L 159  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Ingressi / uscite Robot universali
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Tensione DC 24 V - DC
Peso 1681,4  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello